Combirails voor 19"

Artikelnummer: IT 5302.026

Artikelnummer:
IT 5302.026
Toepassingsgebieden
Voor kabelgeleiding en voor trekontlasting aan het 19"-niveau
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal voor de combirail, zonder toebehoren voor het bevestigen van de kabel
Inbouwmogelijkheden
Binnen het 19"-montageniveau, aan de 19"-systeemboring
Afmetingen
Hoogte: 1 HE
Geschikt voor
Behuizingstype: TS IT
VX IT
TX CableNet
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
1,348 kg
Brutogewicht
1,4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177952584
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
IT C-rail 19"-niveau VE=6
Documentatie
Handleiding