Luchtgeleiderplaat voor standaard VX IT 19"-profiel

Artikelnummer: DK 5302.015

Voor het scheiden van de koude en warme zone in een behuizing bij cube-behuizing of gebruik van een LCP-systeem.

Artikelnummer:
DK 5302.015
Voordelen
Voor een doeltreffende verhoging van de energie-efficiëntie bij de klimatisering
Verticale borstelstrip voor vrijhangende scheiding wanneer railsystemen op het buitenste montageniveau zijn geïnstalleerd.
Toepassingsgebieden
Voor het scheiden van de koude en warme zone in een kast/behuizing bij Cube-opstelling of bij toepassing van een LCP-systeem.
Materiaal
Plaatstaal
Blindpaneel: kunststof, UL 94-HB, halogeenvrij
Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 9005
Levering
2 verticale plinten
2 horizontale plinten
4 borstelstrips
4 stukken van PU-schuim met celstructuur
Incl. bevestigingsmateriaal
6 blindpanelen, 19", 1 HE
Montage-instructie
De verticale plinten met borstelstrips kunnen zowel bij de voorste als achterste 19"-profielen als afscheiding worden gemonteerd.
De montage van horizontale plinten met borstelstrips is alleen mogelijk bij de voorste 19"-profielen.
De in de scheidingsvlakken geïntegreerde 19"-montage-uitsparingen zijn indien gewenst af te dekken met de meegeleverde blindpanelen. Daarnaast zijn de uitsparingen te gebruiken voor de installatie van andere opbouwcomponenten of voor kabelgeleiding. Neem de productspecifieke levering in acht.
Geschikt voor
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 2.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
8,7 kg
Brutogewicht
9,2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
35,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177955301
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Product omschrijving
VX IT Luchtgeleider standard B800xH2200
Documentatie
Handleiding