Aluminium zichtdeur, ééndelig voor VX IT

Artikelnummer: VX_IT 5301.423

Als alternatief voor de aanwezige deuren.

Artikelnummer:
VX_IT 5301.423
Product omschrijving
Als alternatief voor de aanwezige deuren.
Materiaal
Frame: spuitgietaluminium profiel
Profiel verticaal: aluminium, geëloxeerd
Profiel horizontaal: aluminium, gelakt
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Kleur
Comforthandgreep VX, scharnieren, horizontaal profiel: RAL 9005
Profiel verticaal: zilverkleurig
Levering
Deur met comforthandgreep VX voor enkele profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
3 st. 180°-scharnieren, gemonteerd
Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie
Voor een deuropeningshoek van 180° is bij koppeling een 180°-koppelscharnier nodig
Opmerking
Deuropeningshoek bij stand-alone opstelling max. 240°
Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 105°
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 2.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
16,142 kg
Brutogewicht
17,2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
65,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177955028
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Product omschrijving
VX IT Zichtdeur B800xH2000mm
Documentatie
Info sheet