- Bestelnr.:
- VX 5301331
- Product omschrijving
- Voor het afsluiten van de bodem.
- Voordelen
- Meer perforatie ter ondersteuning van de passieve ventilatie van de kast
- Eenvoudige vervanging van de filtermat door het inschuiven vanaf de bovenzijde
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Bodemplaatmodulen, geventileerd
Filtermat
Incl. bevestigingsmateriaal
- Montage-instructie
- De combinatie van meerdere bodemplaatmodulen is noodzakelijk om de bodem van VX IT volledig af te sluiten
- Het bodemplaatmoduul kan bij vervanging worden gecombineerd met andere bodemmodulen met een diepte van 237,5 mm
- Afmetingen
- Diepte: 237,5 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT
Breedte: = 800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2 kg
- Brutogewicht
- 2,38 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177950832
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
-
VX IT Bodemplaatmodule mVent B=800mm