Kantelbeveiliging voor VX IT

Artikelnummer: VX 5301.325

De optionele kantelbeveiliging voor de VX IT kan op elk moment, indien gewenst naderhand op de standplaats worden aangebracht.

Artikelnummer:
VX 5301.325
Product omschrijving
De optionele kantelbeveiliging voor de VX IT kan op elk moment, indien gewenst, naderhand op de standplaats worden aangebracht. De kantelbeveiliging wordt hiervoor bij geopende frontdeur eenvoudig aan de verticale profielen van het kastframe bevestigd en overeenkomstig de kasthoogte waterpas gesteld. Dit vergroot het plaatsingsoppervlak van de kast en voorkomt dat de kast zou kunnen kantelen wanneer er inbouwcomponenten uit de kast worden verwijderd of worden voorgemonteerd. De kantelbeveiliging dient als mobiel alternatief indien de kasten niet aan de vloer zijn te bevestigen of in een kastenrij zijn te integreren. Na een succesvolle installatie is de kantelbeveiliging weer eenvoudig te verwijderen. Toepassing van de kantelbeveiliging is mogelijk aan kastframes zonder onderzijde en in combinatie met stelvoeten of een sokkel met een maximale hoogte van 200 mm. De opvallende lak in signaalkleur vermindert het gevaar voor struikelen tijdens de toepassing.
Materiaal
Plaatstaal, gelakt RAL 3001 (signaalrood)
Levering
2 verstelbare kantelbeveiligingsvoeten, snel te monteren zonder gereedschap
Belastbaarheid
Max. gewicht in uitgetrokken toestand: 200 kg, zwaartepunt 250 mm voor de voorzijde van de behuizing
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,75 kg
Brutogewicht
3,22 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
24,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177952461
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
VX IT Kantelbeveiliging
Documentatie
Handleiding