Scheidingswand, verticaal gedeeld, schroefbaar voor VX IT

Artikelnummer: VX_IT 5301.303

Scheidingswand voor VX IT Voor het naderhand monteren/demonteren van gekoppelde kasten.

Artikelnummer:
VX_IT 5301.303
Product omschrijving
Voor het naderhand monteren/demonteren van gekoppelde kasten. Bij klimatisering of toepassingen met blusgas ondersteunt het integreerbare afdichtingsprofiel de dichtheid van de kast/behuizing. Montage is mogelijk vanaf de buitenzijde, vóór koppeling van de kast/behuizing of vanaf de binnenzijde, nadat de kast/behuizing is gekoppeld. Omdat de scheidingswand binnen het kastframe valt, is deze op elk gewenst moment naderhand te monteren. Het is niet nodig om bepaalde koppelafstanden tussen de kasten/behuizingen aan te houden.
Materiaal
Plaatstaal, verzinkt
Levering
2 scheidingsplaten
4 afdekkappen
Montagerail
Afdichting
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Hoogte: = 2.200 mm
Diepte: = 1.200 mm
Montage-instructie
De montage/demontage is alleen mogelijk bij een kast zonder interieuropbouw
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
32,34 kg
Brutogewicht
32,74 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
124,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177954939
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
VX IT Scheidingswand VG 2200x1200 mm
Documentatie
Handleiding
Info sheet