- Artikelnummer:
- VX_IT 5301.287
- Product omschrijving
- Inschuifbaar, hangend tussen twee gekoppelde racks. Met steeds een boring van Ø 40 mm in de linker- en rechterhoek voor het doorvoeren van kabelbundels, leidingen, etc. Deze boringen zijn af te sluiten met de meegeleverde afdekkappen.
- Voordelen
- Eenvoudig inschuifbaar
- Materiaal
- Plaatstaal, verzinkt
- Levering
- Scheidingswand
2 afdekkappen
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT
Hoogte: = 2.200 mm
Diepte: = 1.000 mm
- Montage-instructie
- Voor het inschuiven van de scheidingswand is een tussenruimte van 3 mm benodigd
- Opmerking
- Buitenkoppeling, 3 mm gebruiken
- Niet toepasbaar in combinatie met een koppelafdichting
- De eventueel aanwezige afdichting moet vóór de inbouw worden verwijderd
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 20 (bij gemonteerde afdekkappen)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 29 kg
- Brutogewicht
- 29,5 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 112,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177954878
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
-
VX IT Scheidingswand 2200x1000 mm