Montageplaat voor AE

Artikelnummer: AE 5050.436

Artikelnummer:
AE 5050.436
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Afmetingen montageplaat (B x H)
549 mm x 355 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AE
AE roestvaststaal
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 380 mm
Geschikt voor bestelnr.
1039500
1339500
1009600
6539010
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,8 kg
Brutogewicht
3,9 kg
EAN
4028177708211
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216