Montageplaat voor AE

Artikelnummer: AE 5050.433

Artikelnummer:
AE 5050.433
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Afmetingen montageplaat (B x H)
254 mm x 375 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AE
AE roestvaststaal
Breedte: = 300 mm
Hoogte: = 400 mm
Geschikt voor bestelnr.
1034500
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,5 kg
Brutogewicht
1,6 kg
EAN
4028177708181
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216