Kabelbevestigingsrail C-rail voor montageplaten, voor VX, TS, VX SE, TP

Artikelnummer: CM 5001.081

Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. De lengte van de kabelopvangrail is afgestemd op de breedte van de montageplaat. De inbegrepen montagebeugels kunnen op drie verschillende manieren op de montageplaat worden gemonteerd.

Artikelnummer:
CM 5001.081
Product omschrijving
Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. De lengte van de kabelopvangrail is afgestemd op de breedte van de montageplaat. De inbegrepen montagebeugels kunnen op drie verschillende manieren op de montageplaat worden gemonteerd.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. twee bevestigingsbeugels en bevestigingsschroeven
Inbouwmogelijkheden
recht, met 23 mm afstand ten opzichte van de montageplaat
recht, met 10 mm afstand ten opzichte van de montageplaat
schuin, ten opzichte van de montageplaat
VX base/plinth installation options
In base/plinth width/depth 800 mm for mounting on the base/plinth corner pieces, in conjunction with metal multi-tooth screws
Installation options for VX base/plinth, stainless steel
In base/plinth width 800 mm, in conjunction with M6 multi-tooth screws and M6 nuts
Geschikt voor
Sokkelsysteem VX
VX base/plinth system, stainless steel
Afmetingen
Lengte: 699 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
TS
VX SE
TP
Wandkast HD
Breedte: = 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,705 kg
Brutogewicht
0,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177502956
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
CM Kabelbevestigingsrail C-rail, voor montageplaten, voor TS, VX SE, TP, voor B: 800 mm