Rail voor interieuropbouw voor TP, wandkast HD

Artikelnummer: SZ 5001.052

Voor montage aan de aanwezige schroefdraadbouten. Met systeemboring aan drie zijden.

Artikelnummer:
SZ 5001.052
Product omschrijving
Voor montage aan de aanwezige schroefdraadbouten. Met systeemboring aan drie zijden.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte
910 mm
Inbouwmogelijkheden
Houd bij de kastsystemen TP en de wandkast HD a.u.b. rekening met verschillende inbouwmogelijkheden. U vindt deze in de betreffende montagehandleiding.
Geschikt voor
Behuizingstype: Wandkast HD
TP
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
2,616 kg
Brutogewicht
2,814 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177479609
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
SZ-rail voor interieuropbouw, voor CM, TP, L: 910 mm