Montageplaat-tussenstuk voor VX, TS

Artikelnummer: VX 4590.700

Voor doorlopende montagevlakken bij samengebouwde kastsystemen, wanneer de montageplaat niet op de achterste positie is gemonteerd.

Artikelnummer:
VX 4590.700
Product omschrijving
Voor doorlopende montagevlakken bij samengebouwde kastsystemen, wanneer de montageplaat niet op de achterste positie is gemonteerd.
Materiaal
Plaatstaal, 2,0 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
TS
Hoogte: = 1.800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,816 kg
Brutogewicht
4,1 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
15,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177103634
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Product omschrijving
VX-montageplaat-tussenstuk, voor VX, TS, H: 1800 mm