PS systeemchassis 23 x 73 mm voor TS, VX SE

Artikelnummer: SZ 4365.000

Voor directe montage aan de horizontale TS behuizingsprofielen. Op de verticale TS behuizingsprofielen alleen via adapter mogelijk. Eenvoudig in de TS boring inhangen en vastzetten.

Artikelnummer:
SZ 4365.000
Product omschrijving
Variabel met 5 rijen gaten voor universele kastopbouw of deelmontage. Eenvoudig in de systeemboring inhangen en vastzetten.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsschroeven
Inbouwmogelijkheden
Op het verticale TS, VX SE kastprofiel met adapterrail voor VX-compatibiliteit
Aan het horizontale TS kastprofiel
Op het horizontale VX SE kastprofiel onder
Op het horizontale VX SE kastprofiel boven, in de breedte
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
VX SE
Geschikt voor breedte/diepte: 800 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
3,228 kg
Brutogewicht
3,427 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177099753
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
PS Systeemchassis 23x73 mm TS/SE-kasten, voor kastbreedte/-diepte 800 mm, plaatstaal, verzinkt