- Artikelnummer:
- TS 4199.000
- Product omschrijving
- Voor een flexibele bevestiging van C-rails, montagerails of kabelbevestigingsrails (hoekprofiel). Aan de zijkant voor de opname van kabelgeleidingsrails of kabelgeleidingsbuizen (Ø 20 mm). Bevestigingspunten met schroefdraad M8.
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Levering
- 1 st. = 1 bevestigings- resp. afstandsprofiel, 2 schroeven M8 x 16 mm, 2 veerringen, 2 kooimoeren M8, 2 plaatschroeven
- Inbouwmogelijkheden
- Aan het horizontale en verticale VX-chassis
- Aan systeemchassis voor het binnenste montageniveau
- Op het verticale TS, VX SE kastprofiel met insteekmoer 8800.806 of adapterrail voor VX-compatibiliteit
- Aan het horizontale TS kastprofiel
- Op het horizontale VX SE kastprofiel onder
- Aan het horizontale VX SE-kastprofiel boven, in de diepte
- Aan kasten en rails met rechthoekige systeemboring 12,5 x 11 mm
- Opmerking
- In VX SE aan het kastprofiel in combinatie met adapterrail VX
- Geschikt voor behuizingstype
- VX
- TS
- VX SE
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 1,02 kg
- Brutogewicht
- 1,107 kg
- Douanetariefnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177093737
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
-
PS Bevestigings-/afstandsprofiel tbv C-rails, montagerails of kabelbevestigingsrails, zinkspuitwerk