- Artikelnummer:
- SZ 4140.840
- Voordelen
- Max. EMC-compatibiliteit.
- Beschermd, omdat de bediening in het bereik met lage veiligheidsspanning plaatsvindt.
- Energiezuinig.
- Onderhoudsarm door de toepassing van LED's.
- Aansluiting van deurschakelaar mogelijk.
- Mogelijkheden
- Geïntegreerde doorgaande bedrading.
- Universele bevestigingsmogelijkheden.
- Zwenkbare lichtbundel.
- Materiaal
- Lampbehuizing: spuitgietaluminium
Lampkap: polycarbonaat (halogeenvrij)
Lampuiteinden: PC-ABS
- Kleur
- Overeenkomstig RAL 7035
- Levering
- Systeemverlichting LED-compact
Lichtbundel
Lichtbundelafdekking
Incl. bevestigingsmateriaal
- Mounting distance screws
- 550 mm
- Aansluitmogelijkheden
- Voeding via connector
- Deurschakelaar
- Doorgaande bedrading (opbouw van verlichtingsrijen)
- Lichtbundel
- LED's, koudwit
- Beschermklasse
- III (SELV)
- Schakelaar (type)
- Geïntegreerd, aan/uit/deurschakelaar
- Light cover
- Ja
- Montagemethode verlichting
- Geschroefd
- Clipbevestiging
- magneetbevestiging (toebehoren)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- afhankelijk van de voeding
- Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
- afhankelijk van de voeding
- Nominale isolatiespanning
- afhankelijk van de voeding
- Rated current max DC note
- Bij de opbouw van verlichtingsstroken bedraagt de maximale nominale stroomsterkte 2 ampère
- bij DC
- 0,16 A
- Number of LEDs
- 40
- Mounting distance clip/magnet
- 475 mm
- Inbouwmogelijkheden
- Direct aan het kastprofiel met 25 mm-raster
- Via bevestigingsset met magneten
- AE: met rail voor interieuropbouw
- Opmerking
- Uitsluitend bestemd voor toepassing in kasten en gesloten behuizingen
- Bij toepassing met voedingen van de klant dient erop te worden gelet dat deze over de vereiste toelatingen beschikken
- Bij de opbouw van verlichtingsstroken bedraagt de maximale nominale stroomsterkte 2 ampère
- Light cone adjustment
- Ja
- Afmetingen
- Breedte: 530 mm
Hoogte: 32,8 mm
Diepte: 20,64 mm
- Nominale spanning
- 24 V (DC)
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 20
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,44 kg
- Douanetariefnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177630154
- ETIM 8
- EC000321
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Product omschrijving
-
SZ Systeemverlichting LED, 24VDC uitvoering, B=530 mm, 40 LED's, zonder aansluitkabel, RAL 7035