Snelmontageblok

Artikelnummer: TS 4133.000

Voor universele aanbouwmogelijkheden van railsystemen aan kasten en rails met rechthoekige systeemboringen 12,5 x 10,5 mm.

Artikelnummer:
TS 4133.000
Product omschrijving
Voor een groot aantal montagemogelijkheden.
Materiaal
Zinkspuitwerk
Levering
12 snelmontageblokken
12 insteekmoeren M8
24 vierkantmoeren M8
24 schroeven M8 x 16 mm
Inbouwmogelijkheden
Aan het horizontale en verticale VX-chassis
Aan systeemchassis voor het binnenste montageniveau
Op het verticale TS, VX SE kastprofiel met insteekmoer TS 8800.808 of adapterrail voor VX-compatibiliteit
Aan het horizontale TS kastprofiel
Op het horizontale VX SE kastprofiel onder
Aan het horizontale VX SE-kastprofiel boven, in de diepte
Aan kasten en rails met rechthoekige systeemboring 12,5 x 11 mm
Geschikt voor behuizingstype
VX
TS
VX SE
Leveringseenheid
12 st.
Nettogewicht
1,44 kg
Brutogewicht
1,52 kg
Douanetariefnummer
79070000
EAN
4028177092129
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SZ Snelmontageblok
Documentatie
Info sheet