Tekeninghouder van plaatstaal voor VX, TS, VX SE, PC, TP onderdeel

Artikelnummer: SZ 4115.000

Op elke gewenste hoogte aan de deurverstevigingsprofielen te bevestigen.

Artikelnummer:
SZ 4115.000
Product omschrijving
Op elke gewenste hoogte aan de deurverstevigingsprofielen te bevestigen.
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Binnenwerkse hoogte
210 mm
Binnenwerkse breedte
355 mm
Geschikt voor deurbreedte
500 mm
Afmetingen
Diepte: 90 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,803 kg
Brutogewicht
1 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177091795
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Product omschrijving
SZ Tekeninghouder, voor VX, TS, VX SE, PC, TP-onderdeel, plaatstaal, voor deurbreedte: 500 mm, D: 90 mm
Documentatie
Info sheet