Splijt-gatenpons rond voor roestvaststaal, met 3-voudige splijtstempel

Artikelnummer: AS 4055.120

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Artikelnummer:
AS 4055.120
Uitvoering
Met 3-voudige splijting
Product omschrijving
Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
Levering
Matrijs
Stempel
Bewerkbaar materiaal
Roestvaststaal
Max. bewerkbare materiaaldikte roestvaststaal
2 mm
Ø-gaten
20,4 mm
Voor schroefdraad
M20
Opmerking
Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.665
Trekbout (Ø x L)
11,1 x 60 mm
Hydraulische trekbout Ø
11,1 mm
19 cm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,077 kg
Brutogewicht
0,098 kg
Douanetariefnummer
82073010
EAN
4028177808003
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Product omschrijving
AS Pons Split rond vr RVS Diam 20,4
Documentatie
Handleiding