- Artikelnummer:
- AS 4054.300
- Product omschrijving
- Voor het ontmantelen van kabels en aders. Zelfinstellend, met ergonomisch gevormde handgreep, verwisselbaar stripmes.
- Voordelen
- Flexibel instelbare aanslag voor de striplengte
- Praktische, geïntegreerde draadsnijder
- Automatisch instelmechanisme voor uiteenlopende isolaties en en aderdiameters
- Voor alle tangtypecompatibele persprofielen, met enkele handgrepen uitwisselbaar
- 2-componenten-handgreep met zacht glijvast gedeelte
- Kleur
- Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
- Afmetingen
- Breedte: 20 mm
Hoogte: 90 mm
Lengte: 191 mm
- AWG
- 34 ‐ 8
- Voor doorsnede
- 0,02 ‐ 10 mm²
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,17 kg
- Douanetariefnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807709
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Product omschrijving
-
AS Denudeertang 0,02-10mm²