- Artikelnummer:
- AS 4051.132
- Uitvoering
- Wire Terminal Edition
- Product omschrijving
- Mobiel bedradingsstation, in hoogte verstelbaar en flexibel in de werkplaats te gebruiken. Voor het ergonomisch en moeiteloos uitvoeren van werkzaamheden rondom de draadbe- en -verwerking.
- Voordelen
- Elektrisch verstelbare tafel voor optimale werkhoogte, instelbaar van 710 – 1250 mm
- Multiplex werkblad, afwasbaar en krasvast
- Ideale oplossing in combinatie met de afkort- en crimpautomaten en voor de toepassing van voorgeconfectioneerde draden via de Wire Terminal
- Geïntegreerde liniaal voor het snel met de hand meten
- Voorbereid voor de opname van een monitor voor verwerking van de draden met behulp van EPLAN Smart Wiring
- Optioneel uit te breiden met tableaus voor kartonnen draadverpakkingen, draadrollen en steunen voor gereedschap en kleine onderdelen
- Flexibele toepassing in de werkplaats door rubberen loopvlak
- Schuiflade met shadowboard, voorbereid voor gereedschap
- Levering
- Bedradingstafel met elektrische hoogteverstelling
Aansluitkabel, 7 m
Contactdoosstrook 7-voudig, met schakelaar
1 Wire Station WS 540
2 tableaus
1 uitbreidingsadapter, links
1 monitorbevestiging
1 werklamp, LED
4 bevestigingsprofielen, verticaal
4 adapterprofielen
1 mini-PC-houder
1 magazijnhouder
1 contactdoosstrook, 5-voudig
1 afvalbak
1 draadpakkethouder, links
1 draadpakkethouder, rechts
1 draadrolhouder, links
1 draadrolhouder, rechts
1 draadgeleiding bevestigingsprofiel, verticaal
- Montage-instructie
- Het bevestigingsprofiel, verticaal, bestelnr. 4051.106, is nodig voor toebehoren zoals bijvoorbeeld krathouders, magazijnhouders etc.
- Ingangsspanning
- 230 V AC, 50 Hz
- Werkhoogte
- Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
- Height adjustable y/n
- Ja
- Toepassingsgebieden
- Voor het gebruik in combinatie met de Rittal Wire Terminal WT
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 173,8 kg
- Brutogewicht
- 242,3 kg
- Douanetariefnummer
- 84571090
- EAN
- 4028177963641
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 21100208
- Product omschrijving
-
Mobiel bedradingsstation, in hoogte verstelbaar en flexibel in de werkplaats te gebruiken. Voor het ergonomisch en moeiteloos uitvoeren van werkzaamheden rondom de draadbe- en -verwerking. Deze uitvoering is uitgerust met geïntegreerde magazijnhouders, uitbreidingsadapters voor afkortautomaten en een printsysteem ten behoeve van de etikettering. Daarnaast worden een LED-werkverlichting en een contactdoosstrook meegeleverd. De intelligente draadtoevoer en draadpakkethouders maken eveneens deel uit van de levering. De extra monitorbevestiging is ideaal voor de weergave en bewerking van bedradingslijsten.