- Artikelnummer:
- AS 4050.722
- Uitvoering
- Het stalen lemmet kan naar wens axiaal of radiaal worden bevestigd
Stalen lemmet, aan beide zijden geslepen
B32P PVD TiN
- Product omschrijving
- Universeel toepasbaar ontbramingsmes voor het ontbramen van boringen en randen.
- Voordelen
- Het lemmet neemt automatisch de optimale positie in
- Lengte lemmethouder instelbaar
- Eenvoudige handling
- Moeiteloos ontbramen
- Ergonomisch gevormde handgreep
- Materiaal
- Handgreep binnenzijde: hard kunststof
Handgreep: elastische, zeer flexibele kunststof
Lemmethouder: staal
Lemmet: lemmet van gehard staal, met PVD TiN (titaniumnitride)-coating
- Kleur
- Handgreep: zwart en rood
- Levering
- Handgreep
Lemmethouder
Incl. stalen lemmet
- Handgreep-Ø
- 28 mm
- Handgreeplengte
- 110 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,09 kg
- Douanetariefnummer
- 82055980
- EAN
- 4028177950436
- ETIM 8
- EC001509
- ETIM 7.0
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- Product omschrijving
-
RAS Ontbraammes