Vloerstaande kast HD

Artikelnummer: HD 4000.885

***op maat gemaakte oplossing*** De systeemkast HD is een koppelbare oplossing in de vorm van een vloerstaande kast voor hygiënisch gevoelige omstandigheden, waarin regelmatig reinigingen plaatsvinden.

Artikelnummer:
HD 4000.885
Materiaal
Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Montageplaat: plaatstaal
Oppervlak
Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 μm
Montageplaat: verzinkt
Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
Levering
Kastframe met aangelaste achterwand-bodemplaat
Deur met ingestoken afdichting
Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen
Montageplaat
Opties
Onderkast HD met stelvoeten
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.800 mm
Diepte: 500 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
699 mm x 1.696 mm
Deuropeningshoek
125°
IK-code
IK08
Basismateriaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 4X
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4X
Type 12
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
96 kg
Brutogewicht
97,5 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177693593
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
HD Aanbouwkast met een deur, 800x1800x500 mm BxHxD, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding
White Paper
Databladen
Technisch systeemhandboek