Stelvoeten HD

Artikelnummer: HD 4000.240

Stelvoet HD voor het minimaliseren van reinigingstijden door afgedekt en duurzaam afgedicht schroefdraad en voor het compenseren van bodemoneffenheden tot een hoek van 10° dankzij de flexibele onderplaat.

Artikelnummer:
HD 4000.240
Uitvoering
zonder vloerbevestiging
Voordelen
Minimalisering van de reinigingstijden dankzij compleet afgedekt en duurzaam afgedicht schroefdraad
Compenseren van bodemoneffenheden tot een hoek van maximaal 10° dankzij de flexibele onderplaat
Het koppelen van kasten is ook op schuine bodems te realiseren door het grote instelbereik
Certificering volgens 3-A Sanitary-normen
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Levering
Incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal
Belastbaarheid
Max. 7000 N statisch per stelvoet
Afmetingen
Schroefdraad: M12
Geschikt voor
Behuizingstype: Wandkast HD
VX
VX SE
TS
Instelbereik
122 ‐ 175 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
2 kg
Brutogewicht
2,342 kg
Douanetariefnummer
73181900
EAN
4028177707641
ETIM 9
EC002622
ETIM 8
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Product omschrijving
HD Stelvoet M12, zonder bodembevestiging, 122-175 mm, belastbaarheid 7000 N per stelvoet, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek