Systeemstroomrail E-Cu

Artikelnummer: SV 3589.005

Lengte: 2400 mm/rail.

Artikelnummer:
SV 3589.005
Materiaal
E-Cu F30
Lengte
2.400 mm
Opmerking
Individueel op lengte in te korten
Normen
DIN EN 13 601
Doorsnede
60 mm x 10 mm
Afmetingen
Lengte: 2.400 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
25,8 kg
Brutogewicht
25,88 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
12,9
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177684607
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV Railkoper E-Cu, 60x10 mm BxD, L=2400 mm
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens