Systeemstroomrail E-Cu

Artikelnummer: SV 3585.005

Lengte: 2400 mm/rail.

Artikelnummer:
SV 3585.005
Materiaal
E-Cu F30
Lengte
2.400 mm
Opmerking
Individueel op lengte in te korten
Normen
DIN EN 13 601
Doorsnede
20 mm x 10 mm
Afmetingen
Lengte: 2.400 mm
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
12,75 kg
Brutogewicht
12,94 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
4,29
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177684577
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV Railkoper E-Cu, 20x10 mm BxD, L=2400 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK