Railkoper CUPONAL

Artikelnummer: SV 3582.020

Met koper ommantelde aluminium railsystemen.

Artikelnummer:
SV 3582.020
Product omschrijving
Met koper ommantelde aluminium railsystemen, geschikt voor de opbouw van railsystemen met railsteun 9340.000/9340.050.
Materiaal
Aluminium
Koper
Lengte
2.400 mm
Nominale stroom max.
235 A
Opmerking
De nominale stroom resulteert uit een railkopertemperatuur van 65 °C en een omgevingstemperatuur van 35 °C
Correctiefactordiagram volgens DIN EN 43 671
Individueel op lengte in te korten
Normen
DIN EN 13 601
Doorsnede
20 mm x 5 mm
Afmetingen
Lengte: 2.400 mm
Leveringseenheid
6 st.
Nettogewicht
4,5 kg
Brutogewicht
6,42 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,35
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177686557
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV Railkoper CUPONAL E-Cu, 20x5 mm BxD, L=2400 mm, aluminiumhart met aangeperste kopermantel uit E-Cu
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens