PLS geprofileerd railkoper E-Cu

Artikelnummer: SV 3527.000

Lengten van 495 tot 2400 mm.

Artikelnummer:
SV 3527.000
Materiaal
E-Cu
Raildikte
10 mm
Doorsnede
900 mm²
Opmerking
Individueel op lengte in te korten
Type railkoper
Railkoper E-Cu
Geschikt voor railsysteem
PLS 1600
Afmetingen
Lengte: 495 mm
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
11,85 kg
Brutogewicht
12 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
4
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177043756
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV PLS geprofileerd railkoper E-Cu, 1600 A, D=10 mm, L=495 mm, UL listed
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens