- Artikelnummer:
- SV 3452.500
- Product omschrijving
- Voor het aansluiten van ronde aders en gelamelleerd railkoper.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt, gepassiveerd
- Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
- 10,5 x 11 mm
- Opmerking
- Bij toepassing van soepele aders dienen adereindhulzen te worden gebruikt
- Aansluiting van ronde aders
- 16 ‐ 50 mm²
- Voor raildikte
- 5 mm
- Leveringseenheid
- 15 st.
- Nettogewicht
- 0,81 kg
- Brutogewicht
- 1,004 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177042698
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Product omschrijving
- SV Aderaansluitklemmen, tbv raildikte 5 mm, aansluiting 16-50 mm², flexibar 10,5x11 mm, plaatstaal verzinkt, gepassiveerd