- Artikelnummer:
- SV 3433.040
- Uitvoering
- Easy Connect
- Materiaal
- Zekeringhouder: glasvezelversterkt, thermoplastisch polyester (PBT)
Aanrakingsbeveiliging: polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Aanrakingsbeveiliging: polyamide
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Aansluitgereed voorgemonteerd element incl. aanrakingsbeveiliging en externe aansluitklemmen
- Opmerking
- Bij toepassing van soepele aders dienen adereindhulzen te worden gebruikt
- Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Aansluiting (elektrisch)
- frameklem
- Fuse inserts
- D III-E 33 (passchroef)
- Rated insulation voltage
- 690 V
- Nominale stroom max.
- 63 A
- Nominale spanning
- 690 V (DC)
- 690 V, 3~
- Opmerking
- Voor de toepassing van smeltpatronen volgens DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Afmetingen
- Breedte: 71 mm
Hoogte: 251 mm
- Aansluiting van ronde aders
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 5, 10 mm
- Aantal polen
- 3-polig
- Nominale spanning (L1 + L2)
- 690 V (DC)
- Nominale spanning (L1 + L3)
- 690 V (DC)
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 2 kg
- Brutogewicht
- 2,496 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,119
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177675018
- ETIM 9
- EC001644
- ETIM 8
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Product omschrijving
-
SV Zekeringhouder D III-E 33 63A, passchroef, 71x251 mm BxH, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, tbv RiLine60, hartafstand=60 mm, 690V