Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Artikelnummer: SK 3332.540

Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping. Leverbaar in de speciale bouwvormen “horizontaal” en “vlak”.

Artikelnummer:
SK 3332.540
Uitvoering
wandmontage
Product omschrijving
Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W, met condensor voorzien van RiNano-coating en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping.
Voordelen
Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
Product modification
The unit will be available with R134a refrigerant until 31 December 2026. From 1 January 2025, the unit will no longer meet the GWP requirements for the US market. As an alternative, we recommend the use of a Blue e+ cooling unit.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 3,95 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 4,35 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 3,02 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 3,52 kW
Nominale spanning
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 4,2 A
Bij 60 Hz: 4,2 A
Aanloopstroom (max.)
Bij 50 Hz: 9,2 A
Bij 60 Hz: 11 A
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Extern circuit: 2.000 m³/h
Intern circuit: 1.500 m³/h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,47
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,18
Uitvoering
wandmontage
Afmetingen
Breedte: 500 mm
Hoogte: 1.580 mm
Diepte: 340 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
Extern circuit IP 34
Intern circuit IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R134a
Aantal: 2,995 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-equivalent (CO₂e): 4,28 t
Temperatuurregeling
e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
10 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-40 °C...70 °C
Instelbereik
20 °C...55 °C
Nominaal vermogen Pel
Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 2 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 1,87 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 2,34 kW
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
28 bar
Voorzekering
Motorbeveiligingsschakelaar: 6,3...10 A
Opmerking
Volledige inbouw niet mogelijk
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
94,5 kg
Brutogewicht
104 kg
Douanetariefnummer
84158200
EAN
4028177317598
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Product omschrijving
SK Wandmontage-koelaggregaat, koelvermogen 3,95 kW, 400/460V 3-fase 50/60Hz, 500x1580x340 mm BxHxD, RAL 7035, met comfortcontroller
Toelatingen
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certificaten
EAC
Toelichtingen
Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding – R-513A
Handleiding – R134a
Safety instructions
Databladen
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Safety data sheet refrigerant – R134a
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens