Koelmedium (kant-en-klaar mengsel) voor chillers en lucht-water-warmtewisselaars

Artikelnummer: SK 3301.955

Dit koelmedium dient naast vorstbeveiliging ook voor het beperken van bacteriegroei en het bereiken van een optimale corrosiebestendigheid.

Artikelnummer:
SK 3301.955
Product omschrijving
Dit koelmedium dient naast vorstbeveiliging ook voor het beperken van bacteriegroei en het bereiken van een optimale corrosiebestendigheid.
Inhoud
25 l
Antifrogeen-/watermengsel
1 : 2
Leveringsvorm
Container
Rifrost
Outdoor
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...60 °C
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
27,09 kg
Brutogewicht
28,4 kg
Douanetariefnummer
38200000
EAN
4028177508323
ETIM 9
EC001243
ETIM 8
EC001243
ECLASS 8.0
23061202
Product omschrijving
SK Koelmedium voor outdoor chillers, kant-en-klaar water-glycolmengsel, inhoud 25L, verhouding 2:1
Certificaten
EAC
Databladen
Veiligheidsinformatieblad