Metalen filter voor koelaggregaten, klimaatdeur, profieldeur, lucht-lucht-warmtewisselaars en chillers

Artikelnummer: SK 3286.410

Vooral bij toepassing in stof- en oliehoudende omgevingslucht moeten uitwasbare metalen filters worden gebruikt. Bij het condenseren van lucht of damp op het metalen oppervlak blijven eventuele stof- en vuildeeltjes aan het filter plakken. De filters zijn probleemloos met water of vetoplossende middelen uit te wassen.

Artikelnummer:
SK 3286.410
Product omschrijving
Vooral bij toepassing van koelaggregaten in stof- en oliehoudende omgevingen dienen uitwasbare metalen filters te worden gebruikt. Bij het condenseren van lucht of damp op het metalen oppervlak blijven eventuele stof- en vuildeeltjes aan het filter plakken. De filters kunnen probleemloos met water of vetoplossende middelen worden uitgewassen.
Materiaal
Aluminium
Geschikt voor bestelnr.
3304.xx0
3305.xx0
3328.xx0
3329.xx0
3332....
3366...
3127.100
3127.115
3128.100
3128.115
3129.100
3129.115
3130.100
3130.115
3360.100
Afmetingen
Breedte: 344 mm
Hoogte: 268 mm
Diepte: 10 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,3 kg
Brutogewicht
0,3 kg
Douanetariefnummer
76169100
EAN
4028177325395
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Product omschrijving
SK Metaalfilter tbv koelaggregaat SK 3304xxx/3305xxx/3328xxx/3329xxx/3332xxx/3366xxx, 344x268x10 mm BxHxD, aluminium
Certificaten
EAC
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technisch systeemhandboek