Ventilatorafdekkap ter verhoging van de beschermklasse

Artikelnummer: SK 3238.080

Met name in de levensmiddelenindustrie voorkomt de ventilatorafdekkap het binnendringen van vocht. In combinatie met het standaardfilter wordt de beschermklasse IP 56 bereikt.

Artikelnummer:
SK 3238.080
Product omschrijving
Voor ventilator en ventilatierooster. Eenvoudige reiniging door opliggende, levensmiddelenbestendige siliconenafdichting.
Materiaal
Roestvaststaal AISI 304 - 1.4301 (V2A)
Siliconen
Geschikt voor bestelnr.
3238....
Afmetingen
Breedte: 176 mm
Hoogte: 245 mm
Diepte: 55 mm
Beschermklasse NEMA
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 56 bij montage van ventilatoren/ventilatierooster met filtermat
Gewicht/VE
1,52 kg
Leveringseenheid
1 st.
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177651685
ETIM 8
EC000744
ETIM 7.0
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
SK Ventilatorafdekkap voor SK Ventilator/ventilatierooster 3238xxx, 176x245x55 mm BxHxD, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Toelatingen
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certificaten
EAC
Documentatie
Handleiding
Product presentations
Databladen
Technisch systeemhandboek