Vliesfiltermat

Artikelnummer: SK 3237.066

Reserve filtermatten voor dakventilatoren, ventilatoren of Thermoelectric Cooler-modulen om de kastcomponenten effectief te beschermen tegen vuil, stof en water.

Artikelnummer:
SK 3237.066
Uitvoering
voor EMC-ventilatoren
Product omschrijving
Vezelvlies met een progressieve opbouw. Temperatuurbestendig tot 100 °C, zelfdovend klasse F1 volgens DIN 53 438. Stofzijde: open structuur. Schone luchtzijde: gesloten structuur. Betrouwbare filtering van bijna alle stofsoorten vanaf een korrelgrootte van 10 µm.
Materiaal
Kunstvezel met koper-nikkel-chroom coating
Opmerking
Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten.
Geschikt voor bestelnr.
3237.060/3237.6xx
Afmetingen
Breedte: 92 mm
Hoogte: 92 mm
Diepte: 10 mm
Filterklasse
volgens DIN EN 779: G2
Gewicht/VE
0,002 kg
Leveringseenheid
5 st.
Douanetariefnummer
56039390
EAN
4028177666214
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Product omschrijving
SK Vervangingsfiltermat EMC, 92x92x10 mm BxHxD, filterklasse G2, kunststofvezel met koper-nikkel-chroom coating
Certificaten
EAC
Databladen
Technisch systeemhandboek