- Artikelnummer:
- SK 3189.940
- Uitvoering
- wandmontage
- Voordelen
- Bespaart gemiddeld 75% energie dankzij componenten met toerentalregeling en heatpipe-technologie
- Geschikt voor gebruik over de hele wereld door de ondersteuning van meerdere spanningen
- Langere levensduur van de componenten in de kast en het koelaggregaat dankzij componentvriendelijke koeling
- Intuïtieve bediening met touch display en intelligente interfaces
- Product modification
- The cover for the connection box to protect the electrical connection to the cooling unit has not been included with the supply since the start of 2024. Covers 3355.200 and 3355.210 can be ordered as optional accessories.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping
Incl. bevestigingsmateriaal
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
- Opties
- Voor bewaking op afstand en de koppeling van koelaggregaten en chillers van de Blue e+ generatie gebruikt u de IoT-interface met artikelnummer 3124.300. Verhoog de beschikbaarheid van uw machines en zorg voor meer procesveiligheid door het op afstand bewaken van aggregaatgegevens, statussen en systeemmeldingen.
- Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 5,5 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 5,5 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 3,95 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 3,95 kW
- Nominale spanning
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Opmerking
- Neem a.u.b. de montageinstructies in acht.
- Met het downloaden van de software wordt tussen de contractpartner en Rittal een overeenkomst gesloten voor het vrije gebruik van de software in overeenstemming met de betreffende licentievoorwaarden.
- Alleen te gebruiken voor het semi-Outdoor bereik (beschrijving zie handleiding)
- Opmerking
- Tolerantie: 380 V -10 % (342 V) en 480 V +5 % (509 V)
- Volledige inbouw niet mogelijk
- Nominaal vermogen
- 2,35 kW
- Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit: 2.300 m³/h
Intern circuit: 2.300 m³/h
- Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,5
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,5
- Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) 50/60 Hz
- 5,6
- Uitvoering
- wandmontage
- Afmetingen
- Breedte: 450 mm
Hoogte: 1.600 mm
Diepte: 393 mm
- Noodzakelijke montage-uitsparing
- Uitsparingsbreedte: 433 mm
Uitsparingshoogte: 1.579 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Intern circuit IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- UL Type 3R
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R-513A
Aantal: 1,8 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 1,14 t
- Temperatuurregeling
- e+ Controller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...60 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -40 °C...70 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik koudemiddelcircuit (actief)
- 3 °C...60 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik heatpipe
- -20 °C...45 °C
- Instelbereik
- 20 °C...50 °C
- Nominaal vermogen Pel
- Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 2,2 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 2,2 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 2,2 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 2,2 kW
- Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 24 bar
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 72,4 kg
- Brutogewicht
- 89 kg
- Douanetariefnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177708075
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Product omschrijving
-
SK Blue e+ wandmontage-koelaggregaat, koelvermogen 5,5 kW, 380-480 V 50/60Hz, plaatstaal, BHD: 450x1600x393 mm