- Artikelnummer:
- SK 3173.100
- Uitvoering
- voor ventilatoren
- Product omschrijving
- Vezelvlies met een progressieve opbouw. Temperatuurbestendig tot 100 °C, zelfdovend klasse F1 volgens DIN 53 438. Stofzijde: open structuur. Schone luchtzijde: gesloten structuur. Betrouwbare filtering van bijna alle stofsoorten vanaf een korrelgrootte van 10 µm.
- Materiaal
- Kunststof vezels
- Opmerking
- Niet geschikt voor toepassing in EMC-ventilatoren.
- Geschikt voor bestelnr.
- 3243....
- 3244....
- 3245....
- Afmetingen
- Breedte: 289 mm
Hoogte: 289 mm
Diepte: 17 mm
- Filterklasse
- volgens DIN EN 779: G3
volgens DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Brutogewicht
- 0,12 kg
- Douanetariefnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177038134
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
-
SK Vervangingsfiltermat, 289x289x17 mm BxHxD, filterklasse G3, kunststofvezel