Kastbinnenventilator

Artikelnummer: SK 3108.100

Ter voorkoming van warmtenesten in het kastsysteem en ter ondersteuning van de luchtcirculatie van actieve klimatiseringscomponenten.

Artikelnummer:
SK 3108.100
Product omschrijving
Ter voorkoming van warmtenesten en ter ondersteuning van de luchtcirculatie van actieve kastklimatiseringscomponenten. Langs twee assen verstelbaar. Bevestiging aan het profielframe. Cascadering van meerdere ventilatoren mogelijk door snelklemmenstrook.
Levering
Compleet aansluitgereed met axialventilator
Vergrendelbare zwenkinrichting
Bevestigingsmateriaal
Nominale spanning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel
Bij 50 Hz: 19 W
Bij 60 Hz: 18 W
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 0,12 A
Bij 60 Hz: 0,11 A
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,94 kg
Brutogewicht
1,126 kg
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177220485
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Product omschrijving
SK Kastbinnenventilator, luchtverplaatsting 160 m³/h, 230V
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens