- Artikelnummer:
- SV 3090.000
- Product omschrijving
- Voor aderaansluitklemmen en vlakke klemmen.
- Materiaal
- ABS
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- RAL 7035
- Height when mounted on 60 mm busbar systems
- 230 mm
- Height when mounted on 100 mm busbar systems
- 325 mm
- Opmerking
- Voor 3-polige systemen met een railhartafstand van 60/100 mm
- Toepassing alleen mogelijk bij systemen zonder bodemprofiel
- Bij systemen met bodemprofiel dienen de systeemafdekkappen mechanisch op lengte te worden ingekort
- Afmetingen
- Breedte: 100 mm
Diepte: 110 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Gewicht/VE
- 1,792 kg
- Douanetariefnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177036345
- ETIM 8
- EC000775
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Product omschrijving
-
SV Systeemafdekkappen voor 3-polige systemen met railhartafstand 60/100 mm, 100x110 mm BxD, ABS, UL94-V0, RAL 7035