- Artikelnummer:
- SV 3031.000
- Product omschrijving
- Voor het realiseren van railsystemen met willekeurige railhartafstanden alsmede voor het monteren van geïsoleerde PE- of PEN-rails.
- Materiaal
- Duroplastisch polyester (UP-hars)
- Afmetingen
- Schroefdraad: M10
- Bending strength
- 6 kN
- Torsional strength
- 75 Nm
- Tensile strength
- 12 kN
- Afmetingen
- Hoogte: 40 mm
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 0,444 kg
- Brutogewicht
- 0,56 kg
- Douanetariefnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177035270
- ETIM 9
- EC002357
- ETIM 8
- EC002357
- ECLASS 8.0
- 23119201
- Product omschrijving
- SV Steunisolator, H=40 mm, SW36, M10, trekvastheid 12kN