- Artikelnummer:
- SZ 2899.320
- Product omschrijving
- Voor kabelinvoer eenvoudig het deel dat met de kabeldiameter overeenkomt afsnijden.
- Toepassingsgebieden
- Voor wanddikten van 1,5 tot 4,5 mm
- Materiaal
- Invoertule/mantel: thermoplastisch elastomeer
- Afmetingen
- Schroefdraad: M32
- Voor wanddikte (max.)
- 1,5 ‐ 4,5 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54 bij zorgvuldige kabelinvoer
- Voor kabel-Ø
- 13 ‐ 26,5 mm
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Brutogewicht
- 0,144 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177389625
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Product omschrijving
-
SZ Trapvormige nippel voor kabelinvoer, M32, afdichtingsbereik 13-26,5 mm, kunststof