Systeemvensters voor VX, TS, VX SE

Artikelnummer: FT 2736.500

Voor het afdekken van signalerings- en bedieningselementen of uitsparingen en het beschermen tegen stof en vocht alsmede tegen onbevoegde toegang.

Artikelnummer:
FT 2736.500
Uitvoering
60-profiel
Product omschrijving
Voor het afdekken van signalerings- en bedieningselementen of uitsparingen en het beschermen tegen stof en vocht alsmede tegen onbevoegde toegang.
Materiaal
Spuitgietaluminium profiel met zinkspuitwerk hoekstukken en éénlaags veiligheidsglas
Oppervlak
Basisraam: poedercoating RAL 7035
Scharnier- en sluitprofiel: geëloxeerd, blank
Value base frame
Van éénlaags veiligheidsglas: hoge resistentie tegen oplosmiddelen en krassen, antistatisch, gering verwondingsgevaar bij breuk.
Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A, en/of door sluitsysteem Ergoform-S (behalve H = 270 mm)
Scharnier met een openingshoek van 180°, eenvoudig in te hangen
Value base frame
Gemakkelijk aan de deur vast te schroeven door aangepaste afmetingen (deurverstevigingsprofielen als boorsjabloon te gebruiken).
Hoogte eenvoudig aan te passen
Stabiliseert de deuruitsparing.
Dekt de zijkanten van de uitsparingen af
De afdichting blijft vrij van vuil, de ruit kan niet worden verwijderd en bij het openen van de deur komt er geen vuil en water achter het venster terecht.
Profielframe met een hoogte van 30 mm of 60 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 54
Opmerking
Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A, en/of door sluitsysteem Ergoform-S (behalve H = 270 mm)
Niet geschikt voor buitenopstellingen
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
TS
VX SE
Breedte: = 800 mm
Afmetingen
Breedte: 700 mm
Hoogte: 670 mm
Diepte: 77 mm
Zichtbare vlakken
Zichtvensterbreedte: 563 mm
Zichtvensterhoogte: 598 mm
Opbouwdiepte voor componenten (max.)
63 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
8,03 kg
Brutogewicht
8,453 kg
Douanetariefnummer
76101000
EAN
4028177476479
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Product omschrijving
FT Systeemvenster, voor VX, TS, VX SE, 63 mm profiel, BHD: 700x670x77 mm, voor B: 800 mm
Certificaten
Beschermklasse
Documentatie
Handleiding