- Artikelnummer:
- SZ 2571.000
- Uitvoering
- B
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Levering
- met 2 sleutels
- Lengte
- 28,3 mm
- Sluiting
- Binnenwerk: met veiligheidssluiting sluiting nr. 3524 E
- Geschikt voor behuizingstype
- AE met knevelsluiting
- EB
- BG
- IW
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,034 kg
- Brutogewicht
- 0,038 kg
- Douanetariefnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177028012
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Product omschrijving
- SZ Veiligheidscilinderslot tbv AE/EB met sleutelnummer 3524E, uitvoering B, zinkspuitwerk