Wartelplaat tweedelig met elastisch klemprofiel voor AX

Artikelnummer: SZ 2565.450

De gedeelde wartelplaat is eenvoudig aan de kast/behuizing te monteren en biedt diverse inbouwmogelijkheden. Voor een eenvoudige invoer van kabels met of zonder connectoren in de kast/behuizing. De speciale boringen in de wartelplaat waarborgen een automatische potentiaalvereffening bij het vastschroeven. Bouten, klemmen of aardingskabels zijn niet meer nodig.

Artikelnummer:
SZ 2565.450
Uitvoering
tweedelig
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Bij de inbouw in kasten met een breedte van > 760 mm zijn 2 LE nodig
Afmetingen
Breedte: 301 mm
Diepte: 221 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
Geschikt voor bestelnr.
1037.000
1055.000
1073.000
1180.000
1280.000
1338.000
1181.000
1281.000
Wartelplaat
Afmetingen: 5
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
1,02 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177973152
ETIM 8
EC000211
ETIM 7.0
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Product omschrijving
SZ Metalen wartelplaat, tweedelig, voor AX, met elastisch klemprofiel, BD: 301x221 mm, voor wartelplaten grootte 5
Documentatie
Info sheet