- Artikelnummer:
- SZ 2565.000
- Product omschrijving
- Voor de opbouw van een veilige aardverbinding met goede contactering.
- Voordelen
- Met ringkabelschoenen in M6 en M8 geschikt voor aardschroeven
- In de lengte geoptimaliseerd en montagegereed
- Doorsnede
- 16 mm²
- Aansluiting
- M8 – M8
- Inbouwmogelijkheden
- Aansluitmogelijkheden AX: deur/deksel M8, kast M8, montageplaat M8
- Aansluitmogelijkheden VX: deur/deksel M8, behuizing M8, montageplaat M8, zijwand M8, bodemplaat M8
- Opmerking
- Neem a.u.b. de informatie in de montagehandleiding of aardlitzenbrochure van het betreffende kast- of behuizingssysteem in acht.
- Afmetingen
- Lengte: 170 mm
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Gewicht/VE
- 0,175 kg
- Douanetariefnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177027893
- ETIM 8
- EC000839
- ETIM 7.0
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Product omschrijving
- SZ Aardlitze, aansluiting: M8-M8, voor doorsnede 16 mm², L: 170 mm