- Artikelnummer:
- SK 2541.235
- Product omschrijving
- Voor ventilatie door convectie, naderhand met 4 schroeven eenvoudig te monteren.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 160 mm
Hoogte: 110 mm
Diepte: 8 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,752 kg
- Brutogewicht
- 0,9 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177165250
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Product omschrijving
-
SK Ventilatieplaat voor ventilatie door convectie, 160x110x8 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035