Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2020
Het aangegeven vervangende artikel is geschikt voor het kast-/behuizingssystemen AX, KX, AX IT, EL:
2508020
Wandbevestigingsbeugel voor AE
Artikelnummer: SZ 2508.100
Om aan de buitenzijde van behuizingen te monteren. Eenvoudig de "spreidpen" vanaf de buitenzijde in de uitsparing van de kast plaatsen en wandbevestigingsbeugel vanaf de buitenzijde vastschroeven.
- Artikelnummer:
- SZ 2508.100
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Wandbevestigingsbeugel voorgemonteerd met afdichting en "spreidpen".
- Wandafstand
- 15 mm
- Inbouwmogelijkheden
- Om aan de buitenzijde van behuizingen te monteren
- Eenvoudig de 'spreidpen' vanaf de buitenzijde in de uitsparing van de kast plaatsen en wandbevestigingsbeugel vanaf de buitenzijde vastschroeven
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AE
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Gewicht/VE
- 0,304 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177602366
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- SZ Wandbevestigingsbeugel voor AE, wandafstand 15 mm, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Handleiding