Aansluitkabel

Artikelnummer: SZ 2500.530

Voor een tijdbesparende en eenvoudige aansluiting van de systeemverlichting LED.

Artikelnummer:
SZ 2500.530
Uitvoering
Doorgaande bedrading, 3-polig (met contraconnector en aansluitconnector)
Product omschrijving
Voor een tijdbesparende en eenvoudige aansluiting van de systeemverlichting LED.
Kleur
Oranje
Lengte
1.000 mm
AWG
AWG 16
Normen
Netaansluitkabels: AVLV2
Netaansluitconnector: ECBT2
Afmetingen
Lengte: 1.000 mm
Nominale spanning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,15 kg
Brutogewicht
0,16 kg
Douanetariefnummer
85444290
EAN
4028177811362
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Product omschrijving
SZ Verbindingsk. 3P L=1000 , ENEC, UL
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK