Deurschakelaar voor systeemverlichting LED

Artikelnummer: SZ 2500.470

Voor een tijdbesparende en eenvoudige aansluiting van de systeemverlichting LED.

Artikelnummer:
SZ 2500.470
Uitvoering
met aansluitkabel
Product omschrijving
Voor een tijdbesparende en eenvoudige aansluiting van de systeemverlichting LED.
Kleur
Zwart
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Doorsnede
0,75 mm²
Lengte
800 mm
AWG
AWG 18
Normen
Netaansluitkabels: CYJV2
Deurschakelaar: NKCR
Afmetingen
Breedte: 31 mm
Hoogte: 78 mm
Diepte: 30 mm
Lengte: 800 mm
Elektrische aansluiting
2,5 A
Nominale spanning
230 V (AC)
24 V (DC)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,1 kg
Brutogewicht
0,12 kg
Douanetariefnummer
85365019
EAN
4028177809154
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Product omschrijving
SZ Deurschakelaar, met aansluitkabel, L: 800 mm, zwart, UL
Toelatingen
CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)
UR
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Graphics