- Artikelnummer:
- SZ 2500.440
- Uitvoering
- Doorgaande bedrading, 2-polig (met contraconnector en aansluitconnector)
- Product omschrijving
- Voor een tijdbesparende en eenvoudige aansluiting van de systeemverlichting LED.
- Kleur
- Zwart
- Lengte
- 1.000 mm
- AWG
- AWG 18
- Normen
- Netaansluitkabels: AVLV2
- Netaansluitconnector: ECBT2
- Afmetingen
- Lengte: 1.000 mm
- Nominale spanning
- 24 V (DC)
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,34 kg
- Brutogewicht
- 0,371 kg
- Douanetariefnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177809130
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Product omschrijving
-
SZ Aansluitkabel (oranje) voor systeemverlichting LED, voor doorgaande bedrading, 2-polig, 24 VDC, L=1000 mm