Systeemverlichting LED

Artikelnummer: SZ 2500.212

Systeemverlichting LED - de eerste verlichting speciaal voor schakelkasten! Deze innovatieve LED-techniek zorgt voor nog meer licht tot in de uiterste hoeken.

Artikelnummer:
SZ 2500.212
Uitvoering
met contactdoos
Voordelen
Optimale verlichting in de complete kast
Naar keuze met clip-, schroef- en magneetbevestiging
Passende uitvoering voor elke toepassing
Uitvoering
Contactdoos
90° draaibare connector
Verstelling lichtverdeling
Materiaal
Lampbehuizing: spuitgietaluminium
Lampkap: polycarbonaat
Lampuiteinden: PC-ABS
Kleur
Kast: RAL 7016
Levering
Incl. bevestigingsschroeven
Nominaal vermogen
11 W
Aansluitmogelijkheden
Voeding, 3-polig
Doorgaande bedrading, 3-polig
Deurschakelaar
Overvoltage category
II
Beschermklasse
II (geïsoleerd)
Montagemethode verlichting
Geschroefd
Clipbevestiging
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2500 V AC
Nominale isolatiespanning
300 V AC
Inbouwmogelijkheden
Direct aan het kastprofiel met 25 mm-raster
Lichtstroom
900 lm
Lichtkleur
4000 K (neutraalwit)
Opmerking
Aansluittoebehoren separaat bestellen
Afmetingen
Breedte: 437 mm
Hoogte: 80 mm
Diepte: 44 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...55 °C
Contactdozen
F/B (type E, CEE 7/5)
Nominale spanning
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Uitvoering contactdoos
F/B (type E, CEE 7/5)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 20
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
0,614 kg
Douanetariefnummer
94054990
EAN
4028177811348
ETIM 8
EC000321
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Product omschrijving
SZ LED 900 lm z sens. m cd B 100-240VAC
Toelatingen
CQC-CCC
ENEC
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Energy efficiency label
Handleiding
Meer informatie
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie